Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.
Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.
Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | H | Type | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,176 - € 0,2737 | 1000 Op voorraad |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
2
|
|
||
| € 0,2395 - € 0,3725 | Vraag de levertijd aan hier |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,9093 - € 1,0103 | 140 Op voorraad |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| € 0,6398 - € 0,9952 | 80 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,6637 - € 0,7374 | 225 Op voorraad |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| € 0,5724 - € 0,8905 | 16 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,6397 - € 0,9952 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
| € 0,4479 - € 0,6967 | Vraag de levertijd aan hier |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
3
|
|
||
| € 0,4479 - € 0,6967 | 40 Op voorraad |
3.638 in
92.4 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 2,5736 - € 2,8595 | Vraag de levertijd aan hier |
10.079 in
256.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| € 0,6212 - € 0,6902 | 118 Op voorraad |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
| € 0,1443 - € 0,2245 | Vraag de levertijd aan hier |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| € 1,3424 - € 1,4915 | Vraag de levertijd aan hier |
8.626 in
219.1 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,3219 - € 0,5007 | 540 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,1242 - € 0,1933 | Vraag de levertijd aan hier |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
4
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,3141 - € 0,4886 | 3100 Op voorraad |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 2,7096 - € 3,0107 | 9 Op voorraad |
12.752 in
323.9 mm
|
12.717 in
323.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,852 - € 0,9467 | Vraag de levertijd aan hier |
7.626 in
193.7 mm
|
7.598 in
193.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 1,6122 - € 1,7913 | Vraag de levertijd aan hier |
10.748 in
273.0 mm
|
10.709 in
272.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 1,0804 - € 1,2005 | 25 Op voorraad |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan