Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.
Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.
Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | H | Type | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,176 - € 0,2737 | 1000 Op voorraad |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
2
|
|
||
| € 2,7096 - € 3,0107 | 9 Op voorraad |
12.752 in
323.9 mm
|
12.717 in
323.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,7237 - € 1,1258 | 20 Op voorraad |
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
| € 0,1152 - € 0,1792 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,5724 - € 0,8905 | 16 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,8318 - € 1,294 | 70 Op voorraad |
6.626 in
168.3 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 2,5736 - € 2,8595 | Vraag de levertijd aan hier |
10.079 in
256.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| € 0,4479 - € 0,6967 | 40 Op voorraad |
3.638 in
92.4 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,4247 - € 0,6607 | Vraag de levertijd aan hier |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| € 1,3083 - € 1,4537 | Vraag de levertijd aan hier |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
4
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| € 2,0204 - € 2,2449 | Vraag de levertijd aan hier |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| € 1,3437 - € 1,493 | 30 Op voorraad |
|
8.661 in
220.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
| € 0,5128 - € 0,7978 | 40 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,6398 - € 0,9952 | 80 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,3141 - € 0,4886 | 3100 Op voorraad |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 1,6122 - € 1,7913 | Vraag de levertijd aan hier |
10.748 in
273.0 mm
|
10.709 in
272.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 1,4296 - € 1,5884 | 75 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| € 0,5426 - € 0,844 | 50 Op voorraad |
4.626 in
117.5 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 1,3424 - € 1,4915 | Vraag de levertijd aan hier |
8.626 in
219.1 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,7237 - € 1,1258 | 15 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan