Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | Kleur | H | Greeptype | d | h1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3858 - € 0,8103 | 1200 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
€ 0,0733 - € 0,1854 | 2708 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
0.461 in
11.7 mm
|
Met vingergreep
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
€ 0,1573 - € 0,3895 | 18000 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Met vingergreep
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,066 - € 0,1474 | 250 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Rood
|
0.461 in
11.7 mm
|
Met vingergreep
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
€ 0,1647 - € 0,3209 | 900 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
Met vingergreep
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 1,1872 - € 2,4994 | Vraag de levertijd aan hier |
0.524 in
13.3 mm
|
Rood
|
0.559 in
14.2 mm
|
Met vingergreep
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
€ 0,5476 - € 0,5758 | Vraag de levertijd aan hier |
0.48 in
12.2 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
€ 0,1573 - € 0,349 | 15000 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
Met vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
€ 0,1929 - € 0,2342 | 3000 Op voorraad |
0.307 in
7.8 mm
|
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
Met vingergreep
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
€ 0,0636 - € 0,1492 | 3212 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
0.457 in
11.6 mm
|
Zonder vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
€ 0,112 - € 0,2808 | 6485 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
€ 0,1736 - € 0,43 | 3578 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 1,1427 - € 2,6802 | 220 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
Wit
|
0.559 in
14.2 mm
|
Met vingergreep
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
€ 0,6975 - € 1,552 | 1050 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
€ 0,1617 - € 0,3926 | 16520 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
€ 0,0572 - € 0,1271 | 2800 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Rood
|
0.457 in
11.6 mm
|
Met vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
€ 0,4125 - € 0,8695 | 56924 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2671 - € 0,5921 | 7449 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 0,4051 - € 0,8103 | 102 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
€ 1,0492 - € 2,2065 | 420 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan