Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | Kleur | H | Greeptype | d | h1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Met vingergreep
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.524 in
13.3 mm
|
Rood
|
0.559 in
14.2 mm
|
Met vingergreep
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
| 6485 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|||
| 1050 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|||
| 11610 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 102 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
|||
| 22575 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Met vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|||
| 1200 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 420 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
| 246 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
|||
| 45 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
|||
| 279 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
|||
| 423 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
|||
| 251 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.35 in
8.9 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan