Menu Search

Gesloten lineaire kogelbussen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht

Deze productgroep omvat drie types:

  • Gesloten lineaire kogelbussen: Ze worden gebruikt op geharde assen. Uiterst bestand tegen slijtage, corrosie en schokken. Door het stevige ontwerp zijn de lagers bestand tegen zware lasten, hoge snelheden en extreme bedrijfsomstandigheden, zonder dat hierbij concessies worden gedaan aan de prestaties of levensduur.
  • Roestvrije kogelbussen: Deze lagers worden gebruikt met corrosiebestendige, geharde assen. Ze zijn leverbaar in verstelbare dubbele complementerende en verlengde configuraties. Deze lagers zijn extreem corrosiebestendig, duurzaam en sterk.
  • Lange lineaire kogelbussen: Worden gebruikt op geharde assen. Ontworpen voor toepassingen met een lineaire beweging in lange slagen; bieden maximale prestaties en betrouwbaarheid.

Het ontwerp maakt een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging mogelijk, zorgt voor beweging met weinig frictie en zo min mogelijk slijtage. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C. Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.

  • Gebruikt in lineaire bewegingssystemen en zijn ontworpen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l2 Materiaal d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Bestellen
€ 14,37 - € 20,53 Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
€ 16,69 - € 23,84 Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
€ 447,45 - € 639,21 Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
€ 11,54 - € 16,49 Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
€ 6,02 - € 8,60 Vraag de levertijd aan hier
Staal
Closed
€ 11,70 - € 16,71 Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
€ 189,15 - € 270,21 Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
€ 90,95 - € 129,93 Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
€ 81,63 - € 116,61 Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
Vraag de levertijd aan hier
Staal
Closed
€ 16,81 - € 24,02 Vraag de levertijd aan hier
Staal
Double Length
€ 62,56 - € 89,37 Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
€ 139,48 - € 199,26 Vraag de levertijd aan hier
RVS
Closed
  • van 3
Lineaire kogelbus Closed 6.0 12.0 19.0 RVS

20157333

Prijsbereik
€ 20,53 - € 14,37

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Gewicht g
    8.0
Lineaire kogelbus 10.0 19.0 29.0 RVS

20157340

Prijsbereik
€ 23,84 - € 16,69

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    370.0
  • Static load C0 max. N
    540.0
  • Gewicht g
    30.0
Lineaire kogelbus 60.0 90.0 125.0 RVS

20158262

Prijsbereik
€ 639,21 - € 447,45

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    6085.0
  • Static load C0 max. N
    9800.0
  • Gewicht g
    2220.0
Lineaire kogelbus Closed 60.0 90.0 125.0 RVS

20158224


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    6085.0
  • Static load C0 max. N
    9800.0
  • Gewicht g
    2220.0
Lineaire kogelbus Closed 6.0 12.0 19.0 RVS

20157289

Prijsbereik
€ 16,49 - € 11,54

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Gewicht g
    8.0
Lineaire kogelbus Closed 6.0 12.0 19.0 Staal

20157258

Prijsbereik
€ 8,60 - € 6,02

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Gewicht g
    8.0
Lineaire kogelbus 10.0 19.0 29.0 RVS

20157296

Prijsbereik
€ 16,71 - € 11,70

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    370.0
  • Static load C0 max. N
    540.0
  • Gewicht g
    30.0
Lineaire kogelbus 50.0 75.0 100.0 RVS

20158255

Prijsbereik
€ 270,21 - € 189,15

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    4702.0
  • Static load C0 max. N
    7940.0
  • Gewicht g
    1250.0
Lineaire kogelbus 30.0 47.0 68.0 RVS

20158231

Prijsbereik
€ 129,93 - € 90,95

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    1584.0
  • Static load C0 max. N
    2740.0
  • Gewicht g
    360.0
Lineaire kogelbus 40.0 62.0 80.0 RVS

20158200

Prijsbereik
€ 116,61 - € 81,63

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    2357.0
  • Static load C0 max. N
    4020.0
  • Gewicht g
    770.0
Lineaire kogelbus Closed 10.0 19.0 29.0 Staal

20157265


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    370.0
  • Static load C0 max. N
    540.0
  • Gewicht g
    30.0
Lineaire kogelbus Double Length 12.0 22.0 61.0 Staal

20158309

Prijsbereik
€ 24,02 - € 16,81

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Double Length
  • Materiaal kogelkooi
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    830.0
  • Static load C0 max. N
    1600.0
  • Gewicht g
    80.0
Lineaire kogelbus 30.0 47.0 68.0 RVS

20158194

Prijsbereik
€ 89,37 - € 62,56

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1584.0
  • Static load C0 max. N
    2740.0
  • Gewicht g
    360.0
Lineaire kogelbus Closed 50.0 75.0 100.0 RVS

20158217


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    4702.0
  • Static load C0 max. N
    7940.0
  • Gewicht g
    1250.0
Lineaire kogelbus 40.0 62.0 80.0 RVS

20158248

Prijsbereik
€ 199,26 - € 139,48

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Closed
  • Materiaal kogelkooi
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    2357.0
  • Static load C0 max. N
    4020.0
  • Gewicht g
    770.0