Menu Search

Glasvezelhaspels

Op voorraad

Het assortiment omvat verschillende glasvezelhaspels met een laag profiel, zodat overtollige vezels op een printplaat gespoeld kunnen worden. Sommige spoelen kunnen van elkaar afgebroken worden om een gecontroleerde hoek van 90 of 180 graden te creëren. Sommige spoelen kunnen worden gestapeld en op een printplaat worden gemonteerd. Gemaakt van naturel en zwart nylon. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Serie: SREFA04

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
16 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Radius Bevestigingsmethode Totale hoogte Type Bestellen
€ 5,3549 - € 5,3549 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
25.0 mm
Kleeflaag
4.0 mm
1
€ 6,0414 - € 6,0414 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
35.0 mm
Schroef
8.0 mm
2
€ 4,8056 - € 4,8056 3128 Op voorraad
Zwart
30.0 mm
Schroef
3.9 mm
2
€ 0,6196 - € 0,6732 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
€ 8,9401 - € 8,9401 92 Op voorraad
Zwart
25.0 mm
Kleeflaag
6.35 mm
1
€ 4,8819 - € 4,8819 445 Op voorraad
Zwart
30.0 mm
Schroef
12.4 mm
2
€ 8,162 - € 8,162 198 Op voorraad
Zwart
30.0 mm
Kleeflaag
12.4 mm
2
€ 4,1191 - € 4,1191 500 Op voorraad
Zwart
25.0 mm
Schroef
6.35 mm
1
€ 1,164 - € 1,4523 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
43.2 mm
Kleeflaag
7.6 mm
€ 1,1472 - € 1,4188 1802 Op voorraad
Naturel
43.2 mm
Kleeflaag
7.6 mm
€ 7,0941 - € 7,0941 96 Op voorraad
Zwart
30.0 mm
Kleeflaag
3.9 mm
2
€ 1,6085 - € 1,6085 1053 Op voorraad
Naturel
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
€ 11,1369 - € 11,1369 15 Op voorraad
Zwart
30.0 mm
No Mounting
10.0 mm
Winding Reel
€ 3,6157 - € 3,6157 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
25.0 mm
Schroef
4.0 mm
1
€ 6,1024 - € 6,1024 209 Op voorraad
Zwart
40.0 mm
Schroef
6.35 mm
3
€ 2,502 - € 5,4785 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
30.0 mm
Glasvezelspoel Kleeflaag 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Zwart

10312292

Prijsbereik
€ 5,3549 - € 5,3549

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    EFA04-04-001 with 4 self-adhesive pads
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Type
    1
  • Grootte verzonken boorgat
    4.6 mm
Glasvezelspoel Schroef 8.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Zwart

10312865

Prijsbereik
€ 6,0414 - € 6,0414

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Type
    2
  • Grootte verzonken boorgat
    4.6 mm
Glasvezelspoel Schroef 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Zwart

10312353

Prijsbereik
€ 4,8056 - € 4,8056

Voorraadniveaus
3128 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Type
    2
  • Grootte verzonken boorgat
    4.6 mm
Glasvezelspoel Schroef 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10111765

Prijsbereik
€ 0,6732 - € 0,6196

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Screw, Rivet
  • Totale hoogte
    7.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Glasvezelspoel Kleeflaag 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Zwart

10312391

Prijsbereik
€ 8,9401 - € 8,9401

Voorraadniveaus
92 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    EFA04-21-001 with 4 self-adhesive pads
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Type
    1
  • Grootte verzonken boorgat
    4.6 mm
Glasvezelspoel Schroef 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Zwart

10312377

Prijsbereik
€ 4,8819 - € 4,8819

Voorraadniveaus
445 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Type
    2
  • Grootte verzonken boorgat
    4.6 mm
Glasvezelspoel Kleeflaag 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Zwart

10312360

Prijsbereik
€ 8,162 - € 8,162

Voorraadniveaus
198 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    EFA04-14-001 with 4 self-adhesive pads
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Type
    2
  • Grootte verzonken boorgat
    4.6 mm
Glasvezelspoel Schroef 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Zwart

10312407

Prijsbereik
€ 4,1191 - € 4,1191

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Type
    1
  • Grootte verzonken boorgat
    4.6 mm
Glasvezelspoel Kleeflaag 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10316085

Prijsbereik
€ 1,4523 - € 1,164

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Totale hoogte
    7.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Glasvezelspoel Kleeflaag 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10316078

Prijsbereik
€ 1,4188 - € 1,1472

Voorraadniveaus
1802 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Totale hoogte
    7.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Glasvezelspoel Kleeflaag 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Zwart

10312346

Prijsbereik
€ 7,0941 - € 7,0941

Voorraadniveaus
96 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Type
    2
  • Grootte verzonken boorgat
    4.6 mm
Glasvezelspoel Schroef 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10111772

Prijsbereik
€ 1,6085 - € 1,6085

Voorraadniveaus
1053 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Screw, Rivet
  • Totale hoogte
    7.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Glasvezelspoel Geen bevestiging 10.0 mm 30.0 mm PA Zwart

10312803

Prijsbereik
€ 11,1369 - € 11,1369

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    Geen bevestigingsmiddelen
  • Bevestigingsmethode
    No Mounting
  • Type
    Winding Reel
  • Totale hoogte
    10.0 mm
Glasvezelspoel Schroef 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Zwart

10312308

Prijsbereik
€ 3,6157 - € 3,6157

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Type
    1
  • Grootte verzonken boorgat
    4.6 mm
Glasvezelspoel Schroef 6.35 mm 40.0 mm Nylon 6 Zwart

10312414

Prijsbereik
€ 6,1024 - € 6,1024

Voorraadniveaus
209 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Omvat
    40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Type
    3
  • Grootte verzonken boorgat
    4.6 mm
Glasvezelspoel Naturel Nylon 6/6 Schroef 30.0 mm

10111444

Prijsbereik
€ 5,4785 - € 2,502

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Radius
    30.0 mm
  • Goederencode
    3926909790