De PVC haspelclip voor optische kabels is gemaakt van twee geëxtrudeerde clips die in elkaar klikken om een clip te vormen met een glad, gebogen oppervlak om optische glasvezelbundels op te nemen. Zwart uiterlijk. UL94 V0-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale breedte | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,8953 - € 2,8953 | Vraag de levertijd aan hier |
1.201 in
30.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 1,3967 - € 1,3967 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
Snap-fit
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan