Menu Search

Glasvezeluitsnijdingsadapters

Op voorraad

Glasvezeluitsnijdingsadapters veranderen een gat voor een SC-connector in een gat voor een ST-connector. Deze duplex-connector voor glasvezels zorgt ervoor dat kabels met aramidevezels kunnen worden uitgesplitst en mechanisch beëindigd. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V2-classificatie.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Brandveiligheidsnorm Bestellen
€ 0,1127 - € 0,1365 898 Op voorraad
€ 0,1593 - € 0,1936 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-0
Adapter voor glasvezeluitsparing 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nylon 6/6

10111420

Prijsbereik
€ 0,1365 - € 0,1127

Voorraadniveaus
898 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele paneeldiktes
    1.4 - 3.5 mm
  • Totale hoogte
    2.5 mm
  • Totale lengte
    12.8 mm
  • Totale breedte
    11.0 mm
Verbinder SC naar ST 11.0 mm 12.8 mm

10111437

Prijsbereik
€ 0,1936 - € 0,1593

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Koppelingstype
    SC naar ST
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790