These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Buitendiameter flens | Met flens | Totale lengte | Asgatdiameter | Aslengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,355 - € 0,6474 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,4568 - € 0,742 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,3273 - € 0,5965 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,419 - € 0,6838 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,3157 - € 0,5747 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 2,4006 - € 5,878 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 4,9177 - € 6,9547 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 2,6771 - € 5,4997 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 1,9642 - € 5,9071 | 140 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
€ 0,1949 - € 0,3535 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ja
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 1,2105 - € 4,6995 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
€ 0,4263 - € 0,6896 | 2660 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,9642 - € 5,9071 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
€ 0,1949 - € 0,3535 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ja
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,3841 - € 0,6256 | 2210 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,3157 - € 0,5747 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,5834 - € 1,2891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,3157 - € 0,5747 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,5092 - € 0,8249 | 900 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,3288 - € 0,6009 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan