Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Buitendiameter flens | Met flens | Totale lengte | Asgatdiameter | Aslengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,7896 - € 2,9244 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 7,6676 - € 9,5154 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 5,1796 - € 7,333 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Ja
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
||
€ 2,1679 - € 5,2815 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,2284 - € 0,4161 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1906 - € 0,3491 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Ja
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
€ 0,336 - € 0,6707 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,6154 - € 0,9704 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,2284 - € 0,4161 | 4200 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,3753 - € 0,7478 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
€ 0,6081 - € 1,2163 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,4117 - € 0,7522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,7314 - € 3,4773 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,4117 - € 0,7522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,2982 - € 0,5441 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 1,0053 - € 1,7605 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,5237 - € 0,854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ja
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 1,2178 - € 1,9787 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,6925 - € 1,0912 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,7187 - € 1,4113 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan