These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Buitendiameter flens | Met flens | Totale lengte | Asgatdiameter | Aslengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,8265 - € 6,0089 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 0,3855 - € 0,6329 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,4903 - € 0,8016 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,7507 - € 1,2294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,934 - € 1,5277 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 2,488 - € 4,0593 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,352 - € 0,7012 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,3797 - € 0,6198 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,4786 - € 0,7784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,7347 - € 1,2047 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,017 - € 1,6586 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 2,1388 - € 3,521 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 1,0985 - € 1,8041 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,4568 - € 0,742 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,355 - € 0,6474 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,4146 - € 0,6823 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
€ 1,5568 - € 3,1136 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 1,5713 - € 3,1572 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 4,2921 - € 6,7073 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,4132 - € 0,8264 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan