Deze heavy-duty stangen met binnendraad verbinden twee stangen, kabels of andere componenten en hebben een integrale sferische glijlager als uiteinde. Ze bestaan uit een behuizing met binnendraad en een integrale sferische glijlager. De integrale sferische glijlager ondersteunt zowel radiale als axiale belasting. Het maakt haakse misuitlijning mogelijk, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.
De kogel met stanguiteinde wordt ondersteund door een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de stanguiteinde geen onderhoud nodig heeft. Stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof samenstelling is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, wat het risico op letsel beperkt.
Het biedt een langdurig mooie afwerking en is bestand tegen corrosie en slijtage. De behuizing met binnendraad zorgt voor een eenvoudige verbinding met een passend component. Is tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRR3566, SRR3551
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadsoort | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 187,095 - € 233,871 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
| € 50,7297 - € 63,406 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
32.0
|
66.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| € 39,6674 - € 49,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| € 110,0782 - € 137,6029 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
| € 50,7297 - € 63,406 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| € 33,0718 - € 41,3451 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
| € 33,0718 - € 41,3451 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
18.0
|
36.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
| € 181,7052 - € 227,1284 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
54.0
|
111.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.0
|
37.0
|
||
| € 60,5749 - € 75,7163 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
36.0
|
75.0
|
M14
|
14.0
|
25.4
|
25.0
|
||
| € 82,5947 - € 103,241 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
| € 23,131 - € 28,9084 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
24.0
|
36.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
| € 66,049 - € 82,5638 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
| € 39,6674 - € 49,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| € 29,2548 - € 36,5742 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| € 50,7297 - € 63,406 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
| € 91,4139 - € 114,2725 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
| € 101,3536 - € 126,6866 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
| € 253,1429 - € 316,4235 | Vraag de levertijd aan hier |
Right Hand
|
70.0
|
145.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
| € 24,8087 - € 31,0055 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
| € 91,4139 - € 114,2725 | Vraag de levertijd aan hier |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan