Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 2,7306 - € 2,7306 | 2996 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
€ 0,2214 - € 0,2865 | Vraag de levertijd aan hier |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
€ 0,1469 - € 0,2026 | Vraag de levertijd aan hier |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
€ 0,0544 - € 0,127 | 75 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
€ 0,1721 - € 0,1899 | 380 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,0494 - € 0,0547 | 4000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,2003 - € 0,224 | 935 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
€ 0,2864 - € 0,3176 | 1280 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,0409 - € 0,0452 | 1453 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,2285 - € 0,2537 | 7490 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,1144 - € 0,127 | 4386 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
€ 0,1285 - € 0,1424 | 32729 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,2048 - € 0,2285 | 2408 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,065 - € 0,0724 | 18580 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,3428 - € 0,3828 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,0779 - € 0,0865 | 86466 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,0779 - € 0,0865 | 7962 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,1482 - € 0,1647 | 47 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,2285 - € 0,2537 | 140 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,2404 - € 0,2671 | 23958 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan