Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,077 - € 0,127 | Vraag de levertijd aan hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,0779 - € 0,0865 | 90466 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,1482 - € 0,1647 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,0937 - € 0,1038 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,0494 - € 0,0547 | 4000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,1144 - € 0,127 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
€ 0,1338 - € 0,1484 | 42982 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,1144 - € 0,127 | 4386 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
€ 0,1543 - € 0,1721 | 4846 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,1285 - € 0,1424 | 2090 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,2864 - € 0,3176 | 3680 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,2285 - € 0,2537 | 16090 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,2048 - € 0,2285 | 2508 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,1285 - € 0,1424 | 49729 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,065 - € 0,0724 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,2285 - € 0,2537 | 640 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,2404 - € 0,2671 | 26058 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
€ 0,1482 - € 0,1647 | 8916 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,0409 - € 0,0452 | 6153 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,1721 - € 0,1899 | 380 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan