Menu Search

Hittebestendige ringpluggen

Op voorraad

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
37 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal d2 d1 h1 Type Bestellen
€ 0,2349 - € 0,2608 44120 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.6 mm
2
€ 0,2685 - € 0,3005 7595 Op voorraad
Roze
Silicone
4.2 mm
2
€ 0,1084 - € 0,1206 3775 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.7 mm
1
€ 0,0582 - € 0,0648 1980 Op voorraad
Naturel
Silicone
3.8 mm
1
€ 0,0854 - € 0,0854 19575 Op voorraad
Zwart
EPDM
6.4 mm
1
€ 0,3005 - € 0,3341 8472 Op voorraad
Geel
Silicone
4.9 mm
2
€ 0,1122 - € 0,1122 3794 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.10 mm
1
€ 0,0781 - € 0,0868 7223 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.0 mm
1
€ 0,095 - € 0,095 71223 Op voorraad
Zwart
EPDM
7.9 mm
1
€ 0,0918 - € 0,102 3496 Op voorraad
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
€ 0,2868 - € 0,3005 19991 Op voorraad
Naturel
Silicone
9.5 mm
1
€ 0,0938 - € 0,2095 19000 Op voorraad
Roze
Silicone
4.7 mm
1
€ 0,0823 - € 0,0878 29909 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.7 mm
1
€ 0,479 - € 0,5324 1573 Op voorraad
Geel
Silicone
9.5 mm
2
€ 0,3646 - € 0,4027 4711 Op voorraad
Grijs
Silicone
7.2 mm
2
€ 0,3981 - € 0,4393 4746 Op voorraad
Naturel
Silicone
7.2 mm
2
€ 0,5019 - € 0,5019 158 Op voorraad
Naturel
Silicone
11.5 mm
1
€ 0,1336 - € 0,1484 134069 Op voorraad
Zwart
EPDM
9.5 mm
1
€ 0,2364 - € 0,2624 11054 Op voorraad
Naturel
Silicone
4.5 mm
2
€ 0,2959 - € 0,2959 9015 Op voorraad
Naturel
Silicone
8.7 mm
1
  • van 2
Hittebestendige ringplug Donkergroen Silicone

10241080

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,2349

Voorraadniveaus
44120 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Roze Silicone

10241134

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2685

Voorraadniveaus
7595 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288474

Prijsbereik
€ 0,1206 - € 0,1084

Voorraadniveaus
3775 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288443

Prijsbereik
€ 0,0648 - € 0,0582

Voorraadniveaus
1980 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10249987

Prijsbereik
€ 0,0854 - € 0,0854

Voorraadniveaus
19575 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Geel Silicone

10241141

Prijsbereik
€ 0,3341 - € 0,3005

Voorraadniveaus
8472 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242667

Prijsbereik
€ 0,1122 - € 0,1122

Voorraadniveaus
3794 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288450

Prijsbereik
€ 0,0868 - € 0,0781

Voorraadniveaus
7223 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10249994

Prijsbereik
€ 0,095 - € 0,095

Voorraadniveaus
71223 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288467

Prijsbereik
€ 0,102 - € 0,0918

Voorraadniveaus
3496 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242674

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2868

Voorraadniveaus
19991 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 3.6 mm Roze Silicone

10192405

Prijsbereik
€ 0,2095 - € 0,0938

Voorraadniveaus
19000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 2.8 mm 1 Donkergroen Silicone

10192399

Prijsbereik
€ 0,0878 - € 0,0823

Voorraadniveaus
29909 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Geel Silicone

10241059

Prijsbereik
€ 0,5324 - € 0,479

Voorraadniveaus
1573 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Grijs Silicone

10241110

Prijsbereik
€ 0,4027 - € 0,3646

Voorraadniveaus
4711 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3923509000
Hittebestendige ringplug Transparant Silicone

10241165

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,3981

Voorraadniveaus
4746 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242650

Prijsbereik
€ 0,5019 - € 0,5019

Voorraadniveaus
158 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10250006

Prijsbereik
€ 0,1484 - € 0,1336

Voorraadniveaus
134069 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Transparant Silicone

10241097

Prijsbereik
€ 0,2624 - € 0,2364

Voorraadniveaus
11054 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288504

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2959

Voorraadniveaus
9015 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790