Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,1899 - € 0,1899 36000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
1
€ 0,2122 - € 0,2122 6186 Op voorraad
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
1
€ 0,0528 - € 0,0645 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,2597 - € 0,3057 5664 Op voorraad
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
1
€ 0,1911 - € 0,201 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
€ 0,4986 - € 0,4986 4341 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
1
€ 0,6203 - € 0,6886 2900 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
1
€ 0,3324 - € 0,368 2949 Op voorraad
4.9 mm
Naturel
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
1
€ 0,3502 - € 0,3502 2344 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
1
€ 0,3839 - € 0,4274 3200 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
1
€ 0,4838 - € 0,4838 2048 Op voorraad
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
1
€ 0,1914 - € 0,1914 14396 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
1
€ 0,3398 - € 0,3398 2190 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
1
€ 0,1929 - € 0,1929 20000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
1
€ 0,2052 - € 0,2164 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Naturel
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,0551 - € 0,0673 7206 Op voorraad
1.5 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
€ 0,2255 - € 0,2255 6794 Op voorraad
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
1
€ 0,0396 - € 0,0488 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
€ 0,0388 - € 0,0473 23996 Op voorraad
1.4 mm
Zwart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
€ 0,4645 - € 0,4645 5181 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
1
  • van 7
Hittebestendige trekplug 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,1899

Voorraadniveaus
36000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,2122

Voorraadniveaus
6186 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0528

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Prijsbereik
€ 0,3057 - € 0,2597

Voorraadniveaus
5664 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10642771

Prijsbereik
€ 0,201 - € 0,1911

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Prijsbereik
€ 0,4986 - € 0,4986

Voorraadniveaus
4341 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Prijsbereik
€ 0,6886 - € 0,6203

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.4 mm 25.6 mm Naturel Silicone

10249864

Prijsbereik
€ 0,368 - € 0,3324

Voorraadniveaus
2949 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.2 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241684

Prijsbereik
€ 0,3502 - € 0,3502

Voorraadniveaus
2344 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Prijsbereik
€ 0,4274 - € 0,3839

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 13.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249918

Prijsbereik
€ 0,4838 - € 0,4838

Voorraadniveaus
2048 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Prijsbereik
€ 0,1914 - € 0,1914

Voorraadniveaus
14396 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Prijsbereik
€ 0,3398 - € 0,3398

Voorraadniveaus
2190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,1929

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 8.6 mm Naturel Silicone

10449608

Prijsbereik
€ 0,2164 - € 0,2052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.8 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377710

Prijsbereik
€ 0,0673 - € 0,0551

Voorraadniveaus
7206 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Prijsbereik
€ 0,2255 - € 0,2255

Voorraadniveaus
6794 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377635

Prijsbereik
€ 0,0488 - € 0,0396

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 16.5 mm Zwart EPDM

10377628

Prijsbereik
€ 0,0473 - € 0,0388

Voorraadniveaus
23996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Prijsbereik
€ 0,4645 - € 0,4645

Voorraadniveaus
5181 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone