Hittegestabiliseerde kabelbinders bieden een breder werkbereik voor zwaardere omgevingen. Kabelbinders in deze serie zijn verkrijgbaar in UL-V2 of UV-bestendig materiaal, geschikt voor buitengebruik.
Serie: SR1817
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0437 - € 0,0437 | 955 Op voorraad |  | 
4.52 in
 
114.8 mm
 | 
80.0 lbs
 
36.3 kg
 | ||
| € 0,1154 - € 0,1154 | Vraag de levertijd aan hier | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
8 in
 
203.2 mm
 | 
222.0 lbs
 
100.7 kg
 | ||
| € 0,0621 - € 0,069 | Vraag de levertijd aan hier | 
3.189 in
 
81.0 mm
 | 
11.024 in
 
280.0 mm
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| € 0,0717 - € 0,0796 | 7823 Op voorraad | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | 
11.772 in
 
299.0 mm
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| € 0,0838 - € 0,0933 | 76 Op voorraad | 
3.504 in
 
89.0 mm
 | 
12.205 in
 
310.0 mm
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| € 0,1383 - € 0,1541 | Vraag de levertijd aan hier | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
17.008 in
 
432.0 mm
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| € 0,0155 - € 0,0172 | 314083 Op voorraad | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
5.591 in
 
142.0 mm
 | 
8.0 kg
 
8.0 kg
 | ||
| € 0,0446 - € 0,0492 | Vraag de levertijd aan hier | 
2.047 in
 
52.0 mm
 | 
7.48 in
 
190.0 mm
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| € 0,0409 - € 0,0455 | 243439 Op voorraad | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
7.992 in
 
203.0 mm
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| € 0,0602 - € 0,0668 | Vraag de levertijd aan hier | 
2.913 in
 
74.0 mm
 | 
9.843 in
 
250.0 mm
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| € 0,0348 - € 0,0386 | 105601 Op voorraad | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
7.992 in
 
203.0 mm
 | 
18.0 kg
 
18.0 kg
 | ||
| € 0,0927 - € 0,0927 | Vraag de levertijd aan hier | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
4.52 in
 
114.8 mm
 |  | ||
| € 0,0209 - € 0,0233 | 35937 Op voorraad | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
7.992 in
 
203.0 mm
 | 
8.0 kg
 
8.0 kg
 | ||
| € 0,0507 - € 0,0563 | 203 Op voorraad | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | 
11.496 in
 
292.0 mm
 | 
18.0 kg
 
18.0 kg
 | ||
| € 0,04 - € 0,044 | 2900 Op voorraad | 
1.929 in
 
49.0 mm
 | 
7.087 in
 
180.0 mm
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| € 0,0341 - € 0,0378 | 7064 Op voorraad | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
7.992 in
 
203.0 mm
 | 
18.0 kg
 
18.0 kg
 | ||
| € 0,0181 - € 0,0203 | 160377 Op voorraad | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
6.496 in
 
165.0 mm
 | 
8.0 kg
 
8.0 kg
 | ||
| € 0,3754 - € 0,3754 | 61344 Op voorraad | 
8.74 in
 
222.0 mm
 | 
8 in
 
203.2 mm
 |  | ||
| € 0,0131 - € 0,0144 | 67763 Op voorraad | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
8.0 kg
 
8.0 kg
 | ||
| € 0,1751 - € 0,1751 | Vraag de levertijd aan hier | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
8 in
 
203.2 mm
 | 
22.7 kg
 
22.7 kg
 | ||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan