De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale paneeldikte A | Gatdiameter A | Schroefmaat | Maximale paneeldikte B | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1723 - € 0,1723 | 4549 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 592 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 345 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 917 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 1814 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 940 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 955 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 879 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 839 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 576 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 5020 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 910 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 3260 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 826 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan