De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale paneeldikte A | Gatdiameter A | Schroefmaat | Maximale paneeldikte B | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1443 - € 0,1443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1775 - € 0,2031 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1443 - € 0,1443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1775 - € 0,2031 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1443 - € 0,1443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1443 - € 0,1443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1775 - € 0,2031 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1443 - € 0,1443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1775 - € 0,2031 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1443 - € 0,1443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan