Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metalen hoekscharnieren hebben een draaihoek van 180 graden en worden meestal gebruikt voor stalen panelen op toepassingen met een groot formaat. Dit assortiment is vervaardigd uit een gegoten zinklegering met verschillende afwerkingen. De panelen bestaan uit scharnieren met een stiftsysteem.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Voltooien | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,25 - € 5,0556 | 18 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 6,453 - € 9,0344 | 28 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 2,0958 - € 3,2602 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
Verchroomd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,2048 - € 5,7602 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,0609 - € 3,2058 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,4358 - € 3,789 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| € 6,453 - € 9,0344 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 6,453 - € 9,0344 | 114 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 6,453 - € 9,0344 | 23 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 4,5877 - € 7,1364 | 30 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 1,9821 - € 3,0833 | 18 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9233 - € 1,4363 | 2059 Op voorraad |
1.476 in
37.5 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 2,9358 - € 4,5668 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan