Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.
Materiaal: Nylon Kleur: Zwart Serie: SR1421
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | L2 | E | Schroefmaat | G | L1 | Type | WT | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,3584 - € 1,6891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Type 1: 1 niveau, 2 richtingen
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 1,5277 - € 3,5748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Type 3: 1 niveau, 2 richtingen, schroefdraad onderdraad
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,8261 - € 1,0348 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Type 2: 1 niveau, 2 richtingen, bovendraad
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 1,4904 - € 1,6607 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 1: 1 niveau, 2 richtingen
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 1,7743 - € 2,0724 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Type 4: 1 niveau, 2 richtingen, twee draden
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,8511 - € 2,2365 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 3: 1 niveau, 2 richtingen, schroefdraad onderdraad
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,7958 - € 1,9615 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 1: 1 niveau, 2 richtingen
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 2,0224 - € 4,7053 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Type 3: 1 niveau, 2 richtingen, schroefdraad onderdraad
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,9922 - € 2,6001 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 4: 1 niveau, 2 richtingen, twee draden
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 1,9304 - € 2,4131 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Type 4: 1 niveau, 2 richtingen, twee draden
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 1,5898 - € 1,8879 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 4: 1 niveau, 2 richtingen, twee draden
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 1,9933 - € 4,3998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Type 4: 1 niveau, 2 richtingen, twee draden
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 1,5277 - € 3,7887 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 3: 1 niveau, 2 richtingen, schroefdraad onderdraad
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 2,1242 - € 4,9803 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Type 1: 1 niveau, 2 richtingen
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,7793 - € 0,9766 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Type 2: 1 niveau, 2 richtingen, bovendraad
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 2,1533 - € 5,683 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Type 4: 1 niveau, 2 richtingen, twee draden
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 4,5739 - € 9,6051 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Type 1: 1 niveau, 2 richtingen
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 2,2697 - € 5,2858 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Type 3: 1 niveau, 2 richtingen, schroefdraad onderdraad
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 1,7648 - € 2,7339 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Type 4: 1 niveau, 2 richtingen, twee draden
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan