Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRRN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Geschikt voor paneeldiktes | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1333 - € 0,1646 | 2470 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
€ 0,184 - € 0,2448 | 32392 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 0,1369 - € 0,1369 | 497 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,1254 - € 0,1548 | 496 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,2046 - € 0,2526 | Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
€ 0,1477 - € 0,1477 | 500 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 4,3353 - € 4,3353 | 64 Op voorraad |
3.937 ft
1.2 m
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
€ 0,5045 - € 0,5045 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
€ 1,2938 - € 1,2938 | 1000 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 1,8253 - € 2,7158 | 1498 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
€ 1,4588 - € 1,4588 | 131 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 1,8996 - € 2,8642 | 1248 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
€ 1,2938 - € 1,2938 | 500 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 1,1516 - € 1,1516 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
€ 1,766 - € 1,766 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 1,3564 - € 1,3564 | 16498 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
€ 0,3398 - € 0,3398 | 6381 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,7138 - € 0,7138 | 494 Op voorraad |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
€ 1,4749 - € 1,4749 | 1000 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,9854 - € 0,9854 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan