Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRRN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Geschikt voor paneeldiktes | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5416 - € 0,5416 | 500 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
€ 1,2006 - € 1,2006 | 564 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
€ 0,5223 - € 0,5223 | 1081 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
€ 0,9854 - € 0,9854 | 15028 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 0,9265 - € 0,9265 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 1,2006 - € 1,2006 | 2000 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
€ 0,9854 - € 0,9854 | 1796 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 1,0329 - € 1,0329 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 1,2006 - € 1,2006 | 929 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,5194 - € 0,5194 | Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
€ 1,1253 - € 1,1253 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,7535 - € 0,7535 | 14546 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 1,1961 - € 1,1961 | Vraag de levertijd aan hier |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
€ 1,1961 - € 1,1961 | 1067 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
€ 1,2479 - € 1,2479 | 500 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
€ 0,877 - € 0,877 | 444 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
€ 0,4882 - € 0,4882 | 195 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 0,5565 - € 0,5565 | Vraag de levertijd aan hier |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 0,9308 - € 0,9308 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan