Verticale handmatige houdklemmen besparen kostbare ruimte zonder aan klemcapaciteit of klemprestaties in te boeten. Een gepolsterde handgreep van vinyl biedt verbeterd gebruiksgemak en de body en alle overige onderdelen zijn verzinkt en bestand tegen corrosie.
Serie: SRG0005
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Hoogte onder staaf | Maximale houdkracht | Handgreepbeweging | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 46,6753 - € 46,6753 | 50 Op voorraad |
Staal
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| € 25,1829 - € 25,1829 | 100 Op voorraad |
RVS 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| € 14,7097 - € 14,7097 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| € 27,3304 - € 27,3304 | 75 Op voorraad |
Staal
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| € 25,2898 - € 25,2898 | 162 Op voorraad |
RVS 304
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| € 23,1033 - € 23,1033 | 200 Op voorraad |
RVS 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| € 11,0788 - € 11,0788 | 107 Op voorraad |
Staal
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| € 9,9952 - € 9,9952 | 197 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| € 38,2817 - € 38,2817 | 50 Op voorraad |
RVS 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| € 40,8774 - € 40,8774 | 80 Op voorraad |
RVS 304
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| € 30,5799 - € 30,5799 | 8 Op voorraad |
RVS 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| € 65,6306 - € 65,6306 | 60 Op voorraad |
Staal
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| € 8,4532 - € 8,4532 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan