Menu Search

HVAC-bladscharnieren

Op voorraad

HVAC bladscharnieren zijn zware, vrij zwenkbare scharnieren die speciaal zijn ontworpen voor grote en vlak passende deuren. Ze bieden uitzonderlijke corrosiebestendigheid en duurzaamheid op lange termijn, zelfs in omgevingen met een hoge vochtigheid en extreme temperaturen.

Hun eenvoudige maar effectieve ontwerp zorgt voor een soepele werking, terwijl slijtage aan aangesloten componenten wordt geminimaliseerd.

Het wordt gebruikt op toegangs-panelen, kanaalafsluitingen en apparatuurdeuren, waardoor eenvoudig openen en sluiten mogelijk is, terwijl de structurele integriteit behouden blijft.

  • Kan 180 graden openen.
  • Ontworpen voor gebruik buitenshuis of in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid.
Materiaal: , PA, Zinklegering, Gegoten zinklegering Kleur: , Verchroomd zilver, Zwart Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Voltooien Totale dikte Totale breedte Bestellen
€ 12,3175 - € 17,2447 925 Op voorraad
97.5 mm
18.0 mm
63.0 mm
€ 11,3532 - € 15,8939 50 Op voorraad
97.0 mm
Gepoedercoat
20.0 mm
60.0 mm
€ 14,4927 - € 22,8216 861 Op voorraad
78.6 mm
Geen afwerking
24.0 mm
97.0 mm
€ 11,3076 - € 17,5895 140 Op voorraad
120.0 mm
Gepoedercoat
20.5 mm
100.0 mm
€ 13,3808 - € 20,8145 Vraag de levertijd aan hier
120.0 mm
Gepoedercoat
20.5 mm
100.0 mm
€ 6,8945 - € 6,8945 Vraag de levertijd aan hier
95.0 mm
Verchroomd
14.0 mm
50.0 mm
€ 6,9584 - € 6,9584 Vraag de levertijd aan hier
95.0 mm
Zwart gepoedercoat
16.0 mm
50.0 mm
€ 6,8626 - € 6,8626 Vraag de levertijd aan hier
95.0 mm
Zwart gepoedercoat
14.0 mm
50.0 mm
HVAC scharnieren 97.5 mm 63.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon Zwart

10096031

Prijsbereik
€ 17,2447 - € 12,3175

Voorraadniveaus
925 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    97.5 mm
  • Totale dikte
    18.0 mm
  • Totale breedte
    63.0 mm
  • Materiaal pen
    RVS
  • Diameter bevestigingsgat
    5.3 mm
HVAC scharnieren 97.0 mm 60.0 mm Gegoten zinklegering Zwart

10104118

Prijsbereik
€ 15,8939 - € 11,3532

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    97.0 mm
  • Totale dikte
    20.0 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Materiaal pen
    RVS
Slotscharnier 97.0 mm 78.6 mm Nylon 6

10143292

Prijsbereik
€ 22,8216 - € 14,4927

Voorraadniveaus
861 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Catch
  • Totale lengte
    78.6 mm
  • Totale dikte
    24.0 mm
  • Totale breedte
    97.0 mm
  • Materiaal sluitlip
    Zinklegering
HVAC scharnieren 120.0 mm 100.0 mm Gegoten zinklegering Zwart

20126469

Prijsbereik
€ 17,5895 - € 11,3076

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    120.0 mm
  • Totale dikte
    20.5 mm
  • Totale breedte
    100.0 mm
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Materiaal pen
    Staal
HVAC scharnieren 120.0 mm 100.0 mm Gegoten zinklegering Zwart

20126476

Prijsbereik
€ 20,8145 - € 13,3808

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    120.0 mm
  • Totale dikte
    20.5 mm
  • Totale breedte
    100.0 mm
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Materiaal pen
    Staal
HVAC scharnieren 95.0 mm 50.0 mm Verchroomd

20796464

Prijsbereik
€ 6,8945 - € 6,8945

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verzinking bevestigingsgat
    Rond
  • Bevestigingsmethode
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Totale lengte
    95.0 mm
  • Totale dikte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    50.0 mm
HVAC scharnieren 95.0 mm 50.0 mm Zwart gepoedercoat

20796488

Prijsbereik
€ 6,9584 - € 6,9584

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verzinking bevestigingsgat
    Rond
  • Bevestigingsmethode
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Totale lengte
    95.0 mm
  • Totale dikte
    16.0 mm
  • Totale breedte
    50.0 mm
HVAC scharnieren 95.0 mm 50.0 mm Zwart gepoedercoat

20796471

Prijsbereik
€ 6,8626 - € 6,8626

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verzinking bevestigingsgat
    Rond
  • Bevestigingsmethode
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Totale lengte
    95.0 mm
  • Totale dikte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    50.0 mm