20834630
20834630
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
20 - 99 | € 1,62 |
100 + | € 1,30 |
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 10.0 |
d2 | 10.0 |
h1 | 4.40 |
l2 | 2.0 |
Torx Nr. | TX-30 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Kleur | Beige |
Materiaal | PEEK |
Koptype | Torx Head |
Aandrijvingsmaat | TX-30 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan