Deze reeks inbusschroeven is leverbaar met een zeskant- of torx-aandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn ideaal voor nauwkeurige montage en worden gebruikt als er minder oppervlak beschikbaar is. Torx-aandrijvingen bieden een positief aangrijpende, snel lokaliserende techniek voor het overbrengen van aandrijfkoppel met minder benodigde neerwaartse druk. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen met een lage kop: ultra lage kop en extra lage kop.
Met de optie ultra lage kop kunt u de totale kophoogte van de schroeven verkleinen. Dit betekent dat er geen verzinking nodig is, in tegenstelling tot schroeven met platte kop.
De optie extra lage kop heeft een extreem laag profiel en heeft geen verzonken locatiegat nodig. Doordat er geen verzinking nodig is, kan er met dunnere materialen gewerkt worden, wat gewicht bespaart. Deze schroeven zijn geschikt voor machines en apparatuur, met minimale speling.
Materiaal: RVS 303, Gezwart rvs 303, Gezwart rvs 316, RVS 316 Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | h1 | Materiaal | l1 | Aandrijvingstype | r1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,877 - € 2,683 | Vraag de levertijd aan hier |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Gezwart rvs 303
|
3.0
|
Torx-aandrijving
|
0.3
|
||
€ 4,162 - € 5,947 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
M6
|
1.2
|
RVS 316
|
25.0
|
Torx-aandrijving
|
0.7
|
||
€ 2,305 - € 3,295 | Vraag de levertijd aan hier |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
Gezwart rvs 316
|
3.0
|
Zeskantaandrijving
|
0.10
|
||
€ 2,203 - € 3,152 | Vraag de levertijd aan hier |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Gezwart rvs 316
|
25.0
|
Zeskantaandrijving
|
0.20
|
||
€ 2,387 - € 3,407 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Gezwart rvs 316
|
16.0
|
Zeskantaandrijving
|
0.20
|
||
€ 2,428 - € 3,468 | Vraag de levertijd aan hier |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Gezwart rvs 316
|
8.0
|
Zeskantaandrijving
|
0.20
|
||
€ 2,305 - € 3,295 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Gezwart rvs 316
|
12.0
|
Torx-aandrijving
|
0.3
|
||
€ 3,56 - € 5,09 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Gezwart rvs 303
|
30.0
|
Torx-aandrijving
|
0.7
|
||
€ 2,387 - € 3,407 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Gezwart rvs 316
|
10.0
|
Torx-aandrijving
|
0.5
|
||
€ 1,938 - € 2,764 | Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Gezwart rvs 303
|
12.0
|
Torx-aandrijving
|
0.4
|
||
€ 2,428 - € 3,468 | Vraag de levertijd aan hier |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Gezwart rvs 316
|
8.0
|
Torx-aandrijving
|
0.6
|
||
€ 1,877 - € 2,683 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Gezwart rvs 303
|
6.0
|
Torx-aandrijving
|
0.5
|
||
€ 3,58 - € 5,12 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Gezwart rvs 316
|
8.0
|
Torx-aandrijving
|
0.7
|
||
€ 2,234 - € 3,193 | Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
M3
|
0.8
|
RVS 316
|
12.0
|
Torx-aandrijving
|
0.4
|
||
€ 4,355 - € 6,222 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Gezwart rvs 316
|
35.0
|
Torx-aandrijving
|
0.7
|
||
€ 3,07 - € 4,386 | Vraag de levertijd aan hier |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Gezwart rvs 316
|
30.0
|
Torx-aandrijving
|
0.6
|
||
€ 2,305 - € 3,295 | Vraag de levertijd aan hier |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Gezwart rvs 316
|
8.0
|
Torx-aandrijving
|
0.3
|
||
€ 1,877 - € 2,683 | Vraag de levertijd aan hier |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Gezwart rvs 303
|
8.0
|
Torx-aandrijving
|
0.3
|
||
€ 3,56 - € 5,09 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Gezwart rvs 303
|
20.0
|
Torx-aandrijving
|
0.7
|
||
€ 2,387 - € 3,407 | Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Gezwart rvs 316
|
16.0
|
Torx-aandrijving
|
0.4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan