Menu Search

Inklik-afdichtpluggen

Op voorraad

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Het biedt een veilige en betrouwbare afdichting zonder extra bevestigingsmiddelen of lijmen.Het biedt hoge slagvastheid en houdt stof, vocht en andere verontreinigende stoffen uit het gat.Ze zijn eenvoudig te installeren en kunnen slechts worden gedrukt of vastgeklikt, zonder gereedschap nodig te hebben. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Naturel Serie: SR1760

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
15 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 Kleur H h Type Bestellen
€ 0,1632 - € 0,3117 8500 Op voorraad
31.5 mm
20.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
€ 0,0866 - € 0,1208 220 Op voorraad
17.0 mm
10.0 mm
Zwart
12.0 mm
2
€ 0,0775 - € 0,0775 6400 Op voorraad
14.8 mm
8.2 mm
Zwart
11.8 mm
2
€ 0,2029 - € 0,3716 Vraag de levertijd aan hier
36.5 mm
25.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
€ 0,2746 - € 0,5222 900 Op voorraad
49.5 mm
38.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
€ 0,1404 - € 0,2671 4500 Op voorraad
27.5 mm
16.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
1
€ 0,1739 - € 0,3299 1000 Op voorraad
33.5 mm
22.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
1
€ 0,1173 - € 0,2402 15000 Op voorraad
27.0 mm
14.0 mm
Naturel
9.5 mm
7.0 mm
1
€ 0,2242 - € 0,4164 750 Op voorraad
39.5 mm
28.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
€ 0,1124 - € 0,214 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
12.5 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
€ 0,3676 - € 0,6984 150 Op voorraad
59.0 mm
47.5 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
1
€ 0,1058 - € 0,2076 5000 Op voorraad
20.0 mm
9.5 mm
Naturel
8.5 mm
3.0 mm
€ 0,4149 - € 0,7849 2000 Op voorraad
62.5 mm
51.0 mm
Naturel
9.5 mm
3.0 mm
€ 0,3936 - € 0,7432 800 Op voorraad
61.5 mm
50.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
€ 0,2486 - € 0,4677 122 Op voorraad
41.0 mm
31.5 mm
Naturel
9.5 mm
3.0 mm
Snap-fit afdichtpluggen 31.5 mm LDPE - PIR Naturel

10085295

Prijsbereik
€ 0,3117 - € 0,1632

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Snap-fit plug Non Threaded 17.0 mm Zwart LDPE - PIR

10050774

Prijsbereik
€ 0,1208 - € 0,0866

Voorraadniveaus
220 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Snap-fit plug Non Threaded 14.8 mm Zwart LDPE - PIR

10050705

Prijsbereik
€ 0,0775 - € 0,0775

Voorraadniveaus
6400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • d1
    8.2 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Snap-fit afdichtpluggen 36.5 mm LDPE - PIR Naturel

10085318

Prijsbereik
€ 0,3716 - € 0,2029

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Snap-fit afdichtpluggen 49.5 mm LDPE - PIR Naturel

10085332

Prijsbereik
€ 0,5222 - € 0,2746

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Snap-fit afdichtpluggen 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturel

10085288

Prijsbereik
€ 0,2671 - € 0,1404

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Type
    1
Snap-fit afdichtpluggen 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturel

10085301

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1739

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Type
    1
Snap-fit afdichtpluggen 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm LDPE Naturel

10204078

Prijsbereik
€ 0,2402 - € 0,1173

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Type
    1
Snap-fit afdichtpluggen 39.5 mm LDPE - PIR Naturel

10085325

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,2242

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Snap-fit afdichtpluggen 24.0 mm LDPE - PIR Naturel

10085271

Prijsbereik
€ 0,214 - € 0,1124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Snap-fit afdichtpluggen 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturel

10085837

Prijsbereik
€ 0,6984 - € 0,3676

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    59.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • Type
    1
Snap-fit afdichtpluggen 20.0 mm LDPE - PIR Naturel

10072776

Prijsbereik
€ 0,2076 - € 0,1058

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Snap-fit afdichtpluggen 62.5 mm LDPE - PIR Naturel

10085844

Prijsbereik
€ 0,7849 - € 0,4149

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    62.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Snap-fit afdichtpluggen 61.5 mm LDPE - PIR Naturel

10085349

Prijsbereik
€ 0,7432 - € 0,3936

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    61.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Snap-fit afdichtpluggen 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturel

10087596

Prijsbereik
€ 0,4677 - € 0,2486

Voorraadniveaus
122 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Kleur
    Naturel