Menu Search

Insteekdop voor kabelwartels 3 M32 EPDM Zwart

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M32 x 1.5 thread and is fitted with 3 conductors to accept cable diameter of 6-8 mm.
Essentra artikelnummer:

10301562

Fabrikant artikelnummer:

550941

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 3,085
100 + € 2,6443
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 30,85

10 x € 3,085

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Aantal gleuven 3
Kabelbundeldiameters 6.0 - 8.0 mm
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op