Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie - verspreiding van metalen onderdelen in de volledige kabelbinder. Zichtbaar met röntgen. De blauwe kleur zorgt voor een gemakkelijke detectie. Voldoen aan de Europese richtlijn voor HACCP. Halogeenvrij. Ontvlambaarheid: UL94 HB Gebruikstemperatuur: -40C tot +85C (continu) Detecteerbaar door metaaldetectors die op een gevoeligheid van een straal van minimaal 1.5 mm zijn afgesteld.
Serie: SR1747
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,315 - € 0,6343 | 2700 Op voorraad |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| € 0,6184 - € 1,2485 | 14800 Op voorraad |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| € 0,8786 - € 1,6907 | 6500 Op voorraad |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| € 0,4714 - € 0,5237 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| € 0,4714 - € 0,5237 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| € 0,4374 - € 0,4861 | 398 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,3141 - € 0,3491 | 43 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,6657 - € 0,7396 | 200 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| € 0,634 - € 0,7044 | 1896 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 10277362 | € 0,5878 - € 0,6531 | 98 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
| € 0,2368 - € 0,2632 | 600 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| € 1,3107 - € 1,4563 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| € 1,0912 - € 1,2125 | 193 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 1,0912 - € 1,2125 | 400 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 0,6732 - € 0,748 | 188 Op voorraad |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| € 0,3062 - € 0,3402 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| € 1,0392 - € 1,1547 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| € 0,2368 - € 0,2632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| € 0,2415 - € 0,2683 | 345 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| € 0,9136 - € 1,0151 | 100 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm