Menu Search

Kabelbinders - Detecteerbaar metaal

Op voorraad

Voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie - verspreiding van metalen onderdelen in de volledige kabelbinder. Zichtbaar met röntgen. De blauwe kleur zorgt voor een gemakkelijke detectie. ‌Voldoen aan de Europese richtlijn voor HACCP. Halogeenvrij. ‌Ontvlambaarheid: UL94 HB ‌Gebruikstemperatuur: -40C tot +85C (continu) Detecteerbaar door metaaldetectors die op een gevoeligheid van een straal van minimaal 1.5 mm zijn afgesteld.

Serie: SR1747

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
26 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,2629 - € 0,5072 30498 Op voorraad
150.0 mm
€ 0,5245 - € 1,0563 7598 Op voorraad
250.0 mm
€ 0,1849 - € 0,3554 26400 Op voorraad
203.0 mm
€ 0,315 - € 0,6343 2700 Op voorraad
203.0 mm
€ 0,6184 - € 1,2485 14800 Op voorraad
280.0 mm
€ 0,8786 - € 1,6907 6500 Op voorraad
400.0 mm
  • van 2
Kabelbinder 150.0 mm 3.6 mm PA Blauw

10355046

Prijsbereik
€ 0,5072 - € 0,2629

Voorraadniveaus
30498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelbinder 250.0 mm 4.8 mm PA Blauw

10355077

Prijsbereik
€ 1,0563 - € 0,5245

Voorraadniveaus
7598 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    250.0 mm
  • Totale breedte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelbinder 203.0 mm 2.5 mm PA Blauw

10355060

Prijsbereik
€ 0,3554 - € 0,1849

Voorraadniveaus
26400 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    203.0 mm
  • Totale breedte
    2.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelbinder 203.0 mm 4.6 mm PA Blauw

10355053

Prijsbereik
€ 0,6343 - € 0,315

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    203.0 mm
  • Totale breedte
    4.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelbinder 280.0 mm 4.8 mm PA Blauw

10355084

Prijsbereik
€ 1,2485 - € 0,6184

Voorraadniveaus
14800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    280.0 mm
  • Totale breedte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelbinder 400.0 mm 4.6 mm PA Blauw

10355114

Prijsbereik
€ 1,6907 - € 0,8786

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    400.0 mm
  • Totale breedte
    4.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66