Dit product heeft twee ratelringen in de kop, zodat de kabel twee keer door kan lopen, waardoor twee lussen worden gecreëerd om twee bundels apart te houden.
Serie: SR1798
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale tweede kabelbundeldiameter | Totale lengte | Maximale kabelbundeldiameter | Kleur | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2791 - € 0,2791 | 52652 Op voorraad |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Zwart
|
||
| € 0,2181 - € 0,241 | 21939 Op voorraad |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Zwart
|
||
| € 0,2517 - € 0,2517 | 65255 Op voorraad |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Naturel
|
||
| € 0,2059 - € 0,2273 | 5550 Op voorraad |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Zwart
|
||
| € 0,2624 - € 0,2913 | Vraag de levertijd aan hier |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Zwart
|
||
| € 0,5629 - € 0,5629 | 36898 Op voorraad |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
||
| € 0,7048 - € 0,7048 | 269067 Op voorraad |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Zwart
|
||
| € 0,2791 - € 0,2791 | 46334 Op voorraad |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Naturel
|
||
| € 0,5629 - € 0,5629 | 34995 Op voorraad |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan