Kabelclipafstandhouders bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De indrukbasis maakt de installatie extra eenvoudig en de sluitclip zorgt voor extra beveiliging.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spacer Height | Minimale plaatdikte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1594 - € 0,1816 | 2239 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | 1984 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1114 - € 0,116 | 763 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,1473 - € 0,1534 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1836 - € 0,2092 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1473 - € 0,1534 | 4000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1281 - € 0,1334 | 60 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1225 - € 0,1276 | 134 Op voorraad |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | 1000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1754 - € 0,1998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1801 - € 0,2063 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1561 - € 0,1778 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1225 - € 0,1276 | 607 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel