Menu Search

Kabeldoorvoerplaten

Op voorraad

De kabeldoorvoerplatenkunnen gemakkelijk worden gebruikt om kabels met uiteenlopende diameters in een veilige behuizing door te voeren en af te dichten. De TPE-sluitingen creëren een membraan rond de kabel dat opnieuw kan worden afgesloten, waardoor er moeiteloos en in een korte tijd resultaat kan worden bereikt. Vergrendelingshaken houden de plaat op zijn plaats (optionele bevestiging met M5-schroeven).

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Plaatmateriaal Aantal gaten Compatibele kabeldiameters Bestellen
€ 41,12 - € 71,968 114 Op voorraad
147.5 mm
EPDM
14
3.0 - 15.9 mm
€ 41,12 - € 71,968 Vraag de levertijd aan hier
147.5 mm
EPDM
17
3.0 - 12.5 mm
€ 41,12 - € 71,968 112 Op voorraad
147.5 mm
EPDM
22
3.0 - 12.5 mm
€ 41,12 - € 71,968 2 Op voorraad
147.5 mm
EPDM
11
3.0 - 20.0 mm
€ 41,12 - € 71,968 1 Op voorraad
147.5 mm
EPDM
12
8.0 - 12.0 mm
€ 41,12 - € 71,968 Vraag de levertijd aan hier
147.5 mm
EPDM
13
3.0 - 20.0 mm
€ 41,12 - € 71,968 Vraag de levertijd aan hier
147.5 mm
EPDM
23
4.1 - 8.1 mm
€ 41,12 - € 71,968 Vraag de levertijd aan hier
147.5 mm
EPDM
29
3.0 - 6.5 mm
€ 41,12 - € 71,968 Vraag de levertijd aan hier
147.5 mm
EPDM
0
€ 41,12 - € 71,968 Vraag de levertijd aan hier
147.5 mm
EPDM
17
5.0 - 9.2 mm
Kabeldoorvoersysteem 14 PA Zwart

10207420

Prijsbereik
€ 71,968 - € 41,12

Voorraadniveaus
114 Op voorraad
Kenmerken
  • Aantal gaten
    14
  • Gatconfiguratie
    3,0 - 6,5 mm (x6) 5,0 - 9,2 mm (x4) 9,6 - 15,9 mm (4x)
  • Kleur
    Zwart
  • Plaatmateriaal
    EPDM
  • Flens uit vol materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoersysteem 17 PA Zwart

10207444

Prijsbereik
€ 71,968 - € 41,12

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Aantal gaten
    17
  • Gatconfiguratie
    3,0 - 6,5 mm (x11) 4,1 - 8,1 mm (x1) 8,0 - 12,5 mm (x5)
  • Kleur
    Zwart
  • Plaatmateriaal
    EPDM
  • Flens uit vol materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoersysteem 22 PA Zwart

10207451

Prijsbereik
€ 71,968 - € 41,12

Voorraadniveaus
112 Op voorraad
Kenmerken
  • Aantal gaten
    22
  • Gatconfiguratie
    3,0 - 6,5 mm (x16) 5,0 - 9,2 mm (x4) 8,0 - 12,5 mm (x2)
  • Kleur
    Zwart
  • Plaatmateriaal
    EPDM
  • Flens uit vol materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoersysteem 11 PA Zwart

10207390

Prijsbereik
€ 71,968 - € 41,12

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Aantal gaten
    11
  • Gatconfiguratie
    3,0 - 6,5 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3)
  • Kleur
    Zwart
  • Plaatmateriaal
    EPDM
  • Flens uit vol materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoersysteem 12 PA Zwart

10207406

Prijsbereik
€ 71,968 - € 41,12

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Aantal gaten
    12
  • Gatconfiguratie
    8,0 - 12,0 mm (x12)
  • Kleur
    Zwart
  • Plaatmateriaal
    EPDM
  • Flens uit vol materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoersysteem 13 PA Zwart

10207413

Prijsbereik
€ 71,968 - € 41,12

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Aantal gaten
    13
  • Gatconfiguratie
    3,0 - 5,5 mm (x2) 4,1 - 8,1 mm (x6) 9,0 - 14,0 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x1)
  • Kleur
    Zwart
  • Plaatmateriaal
    EPDM
  • Flens uit vol materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoersysteem 23 PA Zwart

10207468

Prijsbereik
€ 71,968 - € 41,12

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Aantal gaten
    23
  • Gatconfiguratie
    4,1 - 8,1 mm (x23)
  • Kleur
    Zwart
  • Plaatmateriaal
    EPDM
  • Flens uit vol materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoersysteem 29 PA Zwart

10207475

Prijsbereik
€ 71,968 - € 41,12

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Aantal gaten
    29
  • Gatconfiguratie
    3,0 - 6,5 mm (x29)
  • Kleur
    Zwart
  • Plaatmateriaal
    EPDM
  • Flens uit vol materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoersysteem 0 PA Zwart

10207482

Prijsbereik
€ 71,968 - € 41,12

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Aantal gaten
    0
  • Kleur
    Zwart
  • Plaatmateriaal
    EPDM
  • Flens uit vol materiaal
    Polyamide
  • Totale lengte
    147.5 mm
Kabeldoorvoersysteem;17

10207437

Prijsbereik
€ 71,968 - € 41,12

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Aantal gaten
    17
  • Gatconfiguratie
    5,0 - 9,2 mm (x17)
  • Kleur
    Zwart
  • Plaatmateriaal
    EPDM
  • Flens uit vol materiaal
    Polyamide