Menu Search

Kabelhulzen - Thermische bescherming

Op voorraad

Gevlochten kabelhulzen worden over het algemeen gebruikt met kabels of draden en bieden thermische bescherming en een hoge slijtvastheid. Zacht gevoel en keurige afwerking zorgen voor een eenvoudige installatie en is eenvoudig door te knippen met een standaard schaar. Gebruikstemperatuur: -320F tot 662F (-196C tot 350C).

  • Materiaal: Nomex™ vezel
  • ‌Vlambestendigheid: UL94 V0
  • Kleur: naturel

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
11 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele kabeldiameters Nominale binnendiameter Bestellen
€ 432,2062 - € 492,7153 1 Op voorraad
20.0 mm
€ 121,5487 - € 138,5487 13 Op voorraad
3.0 mm
€ 535,6003 - € 610,5837 12 Op voorraad
25.0 mm
€ 333,8337 - € 360,9287 10 Op voorraad
12.0 mm
€ 988,1311 - € 988,1311 6 Op voorraad
50.0 mm
€ 688,6202 - € 688,6202 14 Op voorraad
30.0 mm
€ 238,3942 - € 266,1399 10 Op voorraad
8.0 mm
€ 367,8307 - € 419,3263 4 Op voorraad
15.0 mm
€ 275,0877 - € 307,0883 2 Op voorraad
10.0 mm
€ 186,6807 - € 223,076 16 Op voorraad
6.0 mm
€ 820,8827 - € 820,8827 10 Op voorraad
40.0 mm
Thermische beschermhuls 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

10310144

Prijsbereik
€ 492,7153 - € 432,2062

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    20.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

10310083

Prijsbereik
€ 138,5487 - € 121,5487

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    3.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

10310151

Prijsbereik
€ 610,5837 - € 535,6003

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    25.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

10310120

Prijsbereik
€ 360,9287 - € 333,8337

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    12.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

10310182

Prijsbereik
€ 988,1311 - € 988,1311

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    50.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

10310168

Prijsbereik
€ 688,6202 - € 688,6202

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    30.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

10310106

Prijsbereik
€ 266,1399 - € 238,3942

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    8.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

10310137

Prijsbereik
€ 419,3263 - € 367,8307

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    15.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

10310113

Prijsbereik
€ 307,0883 - € 275,0877

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    10.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

10310090

Prijsbereik
€ 223,076 - € 186,6807

Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    6.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

10310175

Prijsbereik
€ 820,8827 - € 820,8827

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    40.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0