Deze kabelhouders zijn verkrijgbaar met twee bevestigingsmethoden: dennenboom- of pijlkopbevestiging. Ook verkrijgbaar met verschillende afstandhouderlengtes, om de kabels van de plaat verwijderd te houden. Voorzien van een komvormige voet, voor stabiliteit en volledige bedekking van het gat. De kabels worden door de zijkant van de klem gestoken in toepassingen waar ruimte een probleem is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele kabeldiameter | Compatibele paneeldiktes | Compatibele gatdiameters | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0656 - € 0,098 | 1400 Op voorraad |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,08 - € 0,1165 | 785 Op voorraad |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,027 - € 0,0486 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,027 - € 0,0486 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,1063 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1662 - € 0,2419 | 1833 Op voorraad |
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0465 - € 0,0809 | 993 Op voorraad |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0804 - € 0,117 | 880 Op voorraad |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan