Menu Search

Kabelklemmen - Dennenboombevestiging, scharnierende bovensluiting

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.

De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.

De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.

Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • UL94-classificatie V2.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele kabeldiameter Compatibele paneeldiktes Compatibele gatdiameters Bestellen
10010044 € 0,1862 - € 0,288 Vraag de levertijd aan hier
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
€ 0,1847 - € 0,2866 Vraag de levertijd aan hier
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
Kabelklem Push In Nylon Zwart

10010044

Prijsbereik
€ 0,288 - € 0,1862

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Kleur
    Zwart
Kabelklem Push In Nylon Zwart

10010037

Prijsbereik
€ 0,2866 - € 0,1847

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Kleur
    Zwart