Kabels schuiven in de zadelclip en worden veilig gehouden zonder dat er een afsluitlmechanisme nodig is. De klikbevestiging zorgt voor een eenvoudige installatie Geschikt voor vele verschillende kabeldiameters dankzij de ronde vorm. Gemaakt van nylon 6/6 met UL94 V-2 of UL94 V-0-classificatie. Beschikbaar in naturel of zwart.
Serie: SR2081
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatmaat | Compatibele kabeldiameters | Plaatdiktebereik | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2755 - € 0,3153 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 - 0.06 in
0.8 - 1.52 mm
|
||
€ 0,288 - € 0,288 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.03 - 0.06 in
0.76 - 1.52 mm
|
||
€ 0,3398 - € 0,3398 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.03 - 0.06 in
0.76 - 1.52 mm
|
||
€ 0,1678 - € 0,1743 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
€ 0,176 - € 0,256 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
€ 0,2618 - € 0,2618 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan