These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.
The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.
They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.
Materiaal: PA, Nylon Kleur: Zwart, Naturel, Grijs Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SRSRCC,
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|
€ 0,062 - € 0,0658 | 2977 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1382 - € 0,168 | Vraag de levertijd aan hier |
|
||
10089354 | € 0,0713 - € 0,1175 | 15751 Op voorraad |
|
|
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan