Kabelklemmen met schroefbevestiging zijn ideaal voor het bevestigen van uw gebundelde kabels en het U-vormige ontwerp maakt installatie en verwijdering van uw kabels eenvoudig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 1,2294 - € 1,2294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 3,1863 - € 3,8265 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
€ 0,339 - € 0,339 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,5368 - € 0,5368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,339 - € 0,339 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,8162 - € 0,8162 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 1,9642 - € 1,9642 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 0,4335 - € 0,4335 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 in
3.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan