Menu Search

Kabelklem Kleeflaag 9.5 mm Aluminium Zilver

Aluminium klem met zelfklevende bevestiging buigt rond de bundel om deze op zijn plek te houden. Is licht van gewicht, duurzaam en zorgt voor een snelle installatie dankzij de kleefbevestiging.
Essentra artikelnummer:

10000243

Fabrikant artikelnummer:

ASK-6

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,7405
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 185,13

250 x € 0,7405

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 14.3 mm
Basislengte 15.7 mm
Basisbreedte 18.8 mm
Compatibele kabeldiameters 9.5 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 9.5 mm
Materiaal Aluminium
Adhesive Material Polyurethaan
Kleur Zilver
Bevestigingsmethode Kleeflaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op