Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.
Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.
Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.
Serie: SR1730
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Compatibele kabelvorm | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2864 - € 0,5516 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Vlak
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,276 - € 0,8711 | 1493 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0734 - € 0,2448 | 10933 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0854 - € 0,2849 | 8700 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0934 - € 0,1037 | 17844 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,3083 - € 0,3252 | 1289 Op voorraad |
|
Vlak
|
|
||
€ 0,4995 - € 0,5257 | 2989 Op voorraad |
|
Rond
|
|
||
€ 0,0734 - € 0,2448 | 2268 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Dubbel
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,0442 - € 0,1472 | 20436 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,2181 - € 0,2181 | 2470 Op voorraad |
|
Vlak
|
|
||
€ 0,3398 - € 0,3398 | 951 Op voorraad |
|
Vlak
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,3398 - € 0,3398 | 8989 Op voorraad |
|
Vlak
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,2092 - € 0,2092 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Vlak
|
|
||
€ 0,276 - € 0,276 | 4298 Op voorraad |
|
Rond
|
|
||
€ 0,1478 - € 0,1649 | Vraag de levertijd aan hier |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0731 - € 0,2433 | 487 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
€ 0,0586 - € 0,1973 | 2164 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,111 - € 0,3695 | 1992 Op voorraad |
0.776 in
19.7 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0433 - € 0,0774 | 8970 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Dubbel
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,2266 - € 0,2528 | 3298 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan