Menu Search

Kabeltrekontlasters

Op voorraad

Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.

Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.

‌Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en wit.
  • Ontvlambaarheidsklasse UL94-V2


Serie: SR1730

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
85 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Compatibele kabelvorm Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,0442 - € 0,1472 20436 Op voorraad
9.5 mm
Dubbel
1.6 mm
€ 0,3398 - € 0,3398 951 Op voorraad
Vlak
1.6 mm
€ 0,276 - € 0,276 4298 Op voorraad
Rond
€ 0,1478 - € 0,1649 Vraag de levertijd aan hier
12.9 mm
Rond
2.5 mm
€ 0,0731 - € 0,2433 487 Op voorraad
12.7 mm
Rond
2.3 mm
€ 0,3398 - € 0,3398 8989 Op voorraad
Vlak
2.5 mm
€ 0,0442 - € 0,1472 7811 Op voorraad
9.5 mm
Dubbel
3.2 mm
€ 0,5411 - € 0,6012 2111 Op voorraad
22.2 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,0433 - € 0,0774 8970 Op voorraad
12.7 mm
Dubbel
2.5 mm
€ 0,2092 - € 0,2092 Vraag de levertijd aan hier
Vlak
€ 0,1486 - € 0,1649 1747 Op voorraad
12.9 mm
Rond
2.5 mm
€ 0,3457 - € 0,3457 108820 Op voorraad
Rond
€ 0,0734 - € 0,2448 10933 Op voorraad
14.3 mm
Dubbel
1.6 mm
€ 0,8459 - € 0,8459 3314 Op voorraad
Vlak
€ 0,0845 - € 0,2834 42 Op voorraad
15.9 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,0854 - € 0,2849 8700 Op voorraad
15.9 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,2266 - € 0,2528 3298 Op voorraad
15.9 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,0586 - € 0,1973 2164 Op voorraad
13.0 mm
Rond
2.5 mm
€ 0,111 - € 0,3695 1992 Op voorraad
19.7 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,414 - € 0,414 13381 Op voorraad
Rond
1.6 mm
  • van 5
Kabeltrekontlaster Dubbel 2.3 x 4.5 tot 2.8 x 5.3 mm PA Zwart

10281581

Prijsbereik
€ 0,1472 - € 0,0442

Voorraadniveaus
20436 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Koplengte
    9.5 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 3.7 x 7.6 mm; 3.8 x 7.6 mm Nylon 6/6 Zwart

10173350

Prijsbereik
€ 0,3398 - € 0,3398

Voorraadniveaus
951 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kabelmaat
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Kabeltrekontlaster Rond 8.26 mm PA66 Zwart

10027448

Prijsbereik
€ 0,276 - € 0,276

Voorraadniveaus
4298 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 5.6 - 6.3 mm PA Zwart

10258729

Prijsbereik
€ 0,1649 - € 0,1478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.5 mm
Kabeltrekontlaster Rond 7.6 mm PA Zwart

10281512

Prijsbereik
€ 0,2433 - € 0,0731

Voorraadniveaus
487 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    7.6 mm
  • Koplengte
    12.7 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 3.7 x 7.6 mm; 3.8 x 7.6 mm Nylon 6/6 Zwart

10173367

Prijsbereik
€ 0,3398 - € 0,3398

Voorraadniveaus
8989 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kabelmaat
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.5 mm
Kabeltrekontlaster Dubbel 2.3 x 4.5 tot 2.8 x 5.3 mm PA Zwart

10281611

Prijsbereik
€ 0,1472 - € 0,0442

Voorraadniveaus
7811 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Koplengte
    9.5 mm
Kabeltrekontlaster Rond 13.5 - 15.2 mm PA Zwart

10258897

Prijsbereik
€ 0,6012 - € 0,5411

Voorraadniveaus
2111 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    13.5 - 15.2 mm
  • Koplengte
    22.2 mm
Kabeltrekontlaster Dubbel 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Zwart

10281680

Prijsbereik
€ 0,0774 - € 0,0433

Voorraadniveaus
8970 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    3.0 x 7.1 mm
  • Koplengte
    12.7 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 3 x 7.6 mm PA66 Zwart

10027424

Prijsbereik
€ 0,2092 - € 0,2092

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 6.5 - 7.5 mm PA Zwart

10258712

Prijsbereik
€ 0,1649 - € 0,1486

Voorraadniveaus
1747 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    6.5 - 7.5 mm
  • Koplengte
    15.9 mm
Kabeltrekontlaster Rond 6.35 mm PA66 Zwart

10027431

Prijsbereik
€ 0,3457 - € 0,3457

Voorraadniveaus
108820 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Dubbel 5.0 x 10.4 mm PA Zwart

10281659

Prijsbereik
€ 0,2448 - € 0,0734

Voorraadniveaus
10933 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    5.0 x 10.4 mm
  • Koplengte
    14.3 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 3.8 x 8.6 mm PA66 Zwart

10027417

Prijsbereik
€ 0,8459 - € 0,8459

Voorraadniveaus
3314 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 8.2 - 9.2 mm PA Zwart

10281550

Prijsbereik
€ 0,2834 - € 0,0845

Voorraadniveaus
42 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    8.2 - 9.2 mm
  • Koplengte
    15.9 mm
Kabeltrekontlaster Rond 7.4 - 8.2 mm PA Zwart

10281536

Prijsbereik
€ 0,2849 - € 0,0854

Voorraadniveaus
8700 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    7.4 - 8.2 mm
  • Koplengte
    15.9 mm
Kabeltrekontlaster Rond 7.6 mm PA Zwart

10258804

Prijsbereik
€ 0,2528 - € 0,2266

Voorraadniveaus
3298 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    7.6 mm
  • Koplengte
    15.9 mm
Kabeltrekontlaster Rond 6.2 - 7.4 mm PA Zwart

10281482

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,0586

Voorraadniveaus
2164 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    6.2 - 7.4 mm
  • Koplengte
    13.0 mm
Kabeltrekontlaster Rond 9.2 - 10.5 mm PA Zwart

10281574

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,111

Voorraadniveaus
1992 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    9.2 - 10.5 mm
  • Koplengte
    19.7 mm
Kabeltrekontlaster Rond 8.2 - 9.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10173428

Prijsbereik
€ 0,414 - € 0,414

Voorraadniveaus
13381 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kabelmaat
    8.2 x 9.2 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm