Menu Search

Kabeltrekontlasters

Op voorraad

Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.

Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.

‌Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en wit.
  • Ontvlambaarheidsklasse UL94-V2


Serie: SR1730

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
85 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Compatibele kabelvorm Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,0731 - € 0,2433 487 Op voorraad
12.7 mm
Rond
2.3 mm
€ 0,111 - € 0,3695 1992 Op voorraad
19.7 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,3398 - € 0,3398 951 Op voorraad
Vlak
€ 0,0586 - € 0,1973 3764 Op voorraad
13.0 mm
Rond
2.5 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 2470 Op voorraad
Vlak
€ 0,276 - € 0,276 4298 Op voorraad
Rond
€ 0,0442 - € 0,1472 7911 Op voorraad
9.5 mm
Dubbel
3.2 mm
€ 0,1438 - € 0,1603 15772 Op voorraad
12.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,27 - € 0,27 4527 Op voorraad
Vlak
€ 0,3457 - € 0,3457 109320 Op voorraad
Rond
€ 0,0853 - € 0,2849 6156 Op voorraad
15.9 mm
Rond
1.6 mm
€ 0,8459 - € 0,8459 3314 Op voorraad
Vlak
€ 0,414 - € 0,414 29000 Op voorraad
Rond
€ 0,2092 - € 0,2092 Vraag de levertijd aan hier
Vlak
€ 0,0734 - € 0,2448 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
Dubbel
3.5 mm
€ 0,0442 - € 0,1472 20536 Op voorraad
9.5 mm
Dubbel
1.6 mm
€ 0,3398 - € 0,3398 8989 Op voorraad
Vlak
€ 0,1478 - € 0,1649 7717 Op voorraad
12.9 mm
Rond
2.5 mm
€ 0,2266 - € 0,2528 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
Rond
3.2 mm
€ 0,0734 - € 0,2448 11233 Op voorraad
14.3 mm
Dubbel
1.6 mm
  • van 5
Kabeltrekontlaster Rond 7.6 mm PA Zwart

10281512

Prijsbereik
€ 0,2433 - € 0,0731

Voorraadniveaus
487 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    7.6 mm
  • Koplengte
    12.7 mm
Kabeltrekontlaster Rond 9.2 - 10.5 mm PA Zwart

10281574

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,111

Voorraadniveaus
1992 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    9.2 - 10.5 mm
  • Koplengte
    19.7 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 3.7 x 7.6 mm; 3.8 x 7.6 mm PA66 Zwart

10173350

Prijsbereik
€ 0,3398 - € 0,3398

Voorraadniveaus
951 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 6.2 - 7.4 mm PA Zwart

10281482

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,0586

Voorraadniveaus
3764 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    6.2 - 7.4 mm
  • Koplengte
    13.0 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 3.0 x 5.6 mm PA66 Zwart

10027387

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2470 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 8.26 mm PA66 Zwart

10027448

Prijsbereik
€ 0,276 - € 0,276

Voorraadniveaus
4298 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Dubbel 2.3 x 4.5 tot 2.8 x 5.3 mm PA Zwart

10281611

Prijsbereik
€ 0,1472 - € 0,0442

Voorraadniveaus
7911 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Koplengte
    9.5 mm
Kabeltrekontlaster Rond 6.4 - 7.4 mm PA Zwart

10258736

Prijsbereik
€ 0,1603 - € 0,1438

Voorraadniveaus
15772 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 4.1 x 7.6; 3.8 x 7.1 mm PA66 Zwart

10027400

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,27

Voorraadniveaus
4527 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 6.35 mm PA66 Zwart

10027431

Prijsbereik
€ 0,3457 - € 0,3457

Voorraadniveaus
109320 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 7.4 - 8.2 mm PA Zwart

10281543

Prijsbereik
€ 0,2849 - € 0,0853

Voorraadniveaus
6156 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    7.4 - 8.2 mm
  • Koplengte
    15.9 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 3.8 x 8.6 mm PA66 Zwart

10027417

Prijsbereik
€ 0,8459 - € 0,8459

Voorraadniveaus
3314 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 7.6 mm PA66 Zwart

10173404

Prijsbereik
€ 0,414 - € 0,414

Voorraadniveaus
29000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Vlak 3 x 7.6 mm PA66 Zwart

10027424

Prijsbereik
€ 0,2092 - € 0,2092

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Dubbel 6.0 x 10.4 mm PA Zwart

10281505

Prijsbereik
€ 0,2448 - € 0,0734

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    6.0 x 10.4 mm
  • Koplengte
    14.3 mm
Kabeltrekontlaster Dubbel 2.3 x 4.5 tot 2.8 x 5.3 mm PA Zwart

10281581

Prijsbereik
€ 0,1472 - € 0,0442

Voorraadniveaus
20536 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Koplengte
    9.5 mm
Kabeltrekontlaster Vlak 3.7 x 7.6 mm; 3.8 x 7.6 mm PA66 Zwart

10173367

Prijsbereik
€ 0,3398 - € 0,3398

Voorraadniveaus
8989 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Vlak
  • Materiaal
    PA66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Kabeltrekontlaster Rond 5.6 - 6.3 mm PA Zwart

10258729

Prijsbereik
€ 0,1649 - € 0,1478

Voorraadniveaus
7717 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.5 mm
Kabeltrekontlaster Rond 7.6 mm PA Zwart

10258804

Prijsbereik
€ 0,2528 - € 0,2266

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Rond
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    7.6 mm
  • Koplengte
    15.9 mm
Kabeltrekontlaster Dubbel 5.0 x 10.4 mm PA Zwart

10281659

Prijsbereik
€ 0,2448 - € 0,0734

Voorraadniveaus
11233 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele kabelvorm
    Dubbel
  • Materiaal
    PA
  • Kabelmaat
    5.0 x 10.4 mm
  • Koplengte
    14.3 mm