Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.
Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.
Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.
Serie: SR1730
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Compatibele kabelvorm | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0519 - € 0,1721 | 7133 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Dubbel
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,5728 - € 0,5728 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,187 - € 0,5876 | Vraag de levertijd aan hier |
0.85 in
21.6 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,2266 - € 0,2528 | 3177 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,414 - € 0,414 | 24035 Op voorraad |
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1308 - € 0,1454 | 2990 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
Rond
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1067 - € 0,142 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0791 - € 0,0977 | 8952 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1067 - € 0,142 | 26979 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1573 - € 0,2092 | 2000 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1255 - € 0,1307 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
€ 0,2713 - € 0,3252 | 2000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,6167 - € 0,6853 | 3996 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,126 - € 0,1556 | 27370 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1277 - € 0,1577 | 2167 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
€ 0,2074 - € 0,2561 | 7891 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
€ 0,4703 - € 0,5806 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1339 - € 0,1653 | 1885 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
€ 0,2126 - € 0,2126 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Vlak
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
€ 0,18 - € 0,2222 | 992 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Vlak
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan