Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 10,0572 - € 21,1201 | 6700 Op voorraad |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 5,8184 - € 9,0507 | 549 Op voorraad |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 7,5157 - € 11,6911 | 350 Op voorraad |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 308,0978 - € 308,0978 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 15,4931 - € 40,063 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 33,5635 - € 80,9543 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 21,8926 - € 51,1691 | 70 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 58,1973 - € 63,6504 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 5,9987 - € 12,5974 | 6100 Op voorraad |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 64,1061 - € 122,9293 | 55 Op voorraad |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 88,6688 - € 88,6688 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 48,0308 - € 80,0316 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 86,1402 - € 197,8468 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| € 6,4005 - € 9,9565 | 399 Op voorraad |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 112,236 - € 257,8214 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| € 12,9056 - € 14,3396 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,7406 - € 2,2028 | 314 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 3,7277 - € 9,7692 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 1,2246 - € 2,9404 | 980 Op voorraad |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,2028 - € 4,626 | 395 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm