Kappen met afscheurlip bieden een snel-passende en snel-losmakende oplossing dankzij hun afbreekbare lip ontwerp. Beschermt onderdelen effectief tegen schade, vuil, vocht en andere vormen van vervuiling. Geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder hydraulische buizen en pijpen, hydraulische fittingen en algemene buisbeveiliging. Ze zijn een uitstekende keuze voor de gespecialiseerde voertuigindustrie en andere productiesectoren.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTLSPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | h | d | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0926 - € 0,1441 | Vraag de levertijd aan hier |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
| € 0,0432 - € 0,0672 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| € 0,0427 - € 0,0664 | Vraag de levertijd aan hier |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,0247 - € 0,0385 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| € 0,024 - € 0,0374 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| € 0,0481 - € 0,0749 | Vraag de levertijd aan hier |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,0247 - € 0,0384 | Vraag de levertijd aan hier |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,0642 - € 0,0999 | Vraag de levertijd aan hier |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,0435 - € 0,0678 | Vraag de levertijd aan hier |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,0372 - € 0,0579 | Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0715 - € 0,1112 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| € 0,0354 - € 0,0551 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,0386 - € 0,0601 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,0432 - € 0,0672 | Vraag de levertijd aan hier |
M18
|
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,045 - € 0,07 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,0481 - € 0,0749 | Vraag de levertijd aan hier |
M22
|
|
|
Metrisch
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan