Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3234 - € 0,7048 | 250 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4027 - € 0,6407 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1784 - € 0,3972 | 15000 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,0886 - € 0,1641 | 4000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2364 - € 0,4261 | 3000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4271 - € 0,6984 | 1600 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,45 - € 0,4613 | 600 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1519 - € 0,222 | 5000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3722 - € 0,8297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,18 - € 0,362 | 5000 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1846 - € 0,3844 | 5500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3661 - € 0,7689 | 2700 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2776 - € 0,4837 | 750 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2196 - € 0,3652 | 214000 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,4943 - € 0,5638 | 10500 Op voorraad |
0.988 in
25.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2776 - € 0,6183 | 4750 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,2868 - € 0,6183 | 1750 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,244 - € 0,41 | Vraag de levertijd aan hier |
0.642 in
16.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4103 - € 1,1565 | 6250 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4592 - € 1,2398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan