Menu Search

Kappen voor banjokoppelingen PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment drukbevestiging doppen is ontworpen voor Banjo Union-verbindingen. Ze bieden een beschermende hoes tijdens opslag, transport en testen. Dit helpt om binnendringen van verontreinigingen en vloeistofresten te voorkomen die kunnen lekken en het hoofdonderdeel kunnen beschadigen. De Banjo Union-connector beschermt de banjo-fitting wanneer deze is geïnstalleerd vanaf de hydraulische slang die deze verbindt met een vloeistofleiding.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTOPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
7 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l1 H l2 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
Kap voor banjokoppeling 11.8 mm LDPE - PCR Groen

20752057


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    20.0 mm
  • l2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • Percentage gerecycled materiaal %
    100%
  • Goederencode
    3923509000
Kap voor banjokoppeling 15.8 mm LDPE - PCR Groen

20752071


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    28.0 mm
  • l2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • Percentage gerecycled materiaal %
    100%
  • Goederencode
    3923509000
Kap voor banjokoppeling 24.8 mm LDPE - PCR Groen

20752095


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    41.0 mm
  • l2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • Percentage gerecycled materiaal %
    100%
  • Goederencode
    3923509000
Kap voor banjokoppeling 13.8 mm LDPE - PCR Groen

20752064


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    24.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • Percentage gerecycled materiaal %
    100%
  • Goederencode
    3923509000
Kap voor banjokoppeling 7.8 mm LDPE - PCR Groen

20752033


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    14.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • Percentage gerecycled materiaal %
    100%
  • Goederencode
    3923509000
Kap voor banjokoppeling 19.8 mm LDPE - PCR Groen

20752088


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    32.0 mm
  • l2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • Percentage gerecycled materiaal %
    100%
  • Goederencode
    3923509000
Kap voor banjokoppeling 9.8 mm LDPE - PCR Groen

20752040


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    17.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • Percentage gerecycled materiaal %
    100%
  • Goederencode
    3923509000