Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Rood, Zwart, Naturel, Grijs, Geel Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2074 - € 0,4677 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Oranje
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1952 - € 0,4421 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Blauw
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| € 0,2074 - € 0,4677 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Groen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| € 6,3072 - € 13,2452 | 2160 Op voorraad |
N
|
Grijs
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| € 1,2258 - € 2,5742 | 8000 Op voorraad |
N
|
Grijs
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 0,6648 - € 1,3961 | 27000 Op voorraad |
N
|
Grijs
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 2,8111 - € 3,1235 | 98 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| € 0,4292 - € 1,4566 | 550 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| € 2,3189 - € 2,3189 | 280 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
| € 6,096 - € 18,6818 | 58 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2944 - € 0,9995 | 720 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| € 2,7919 - € 9,8036 | 1652 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| € 6,3923 - € 6,3923 | 900 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| € 3,0054 - € 10,6365 | 1925 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| € 0,36 - € 0,9002 | 22500 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| € 1,2769 - € 4,7096 | 2160 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| € 93,6878 - € 93,6878 | 70 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
|
||
| € 1,3013 - € 3,0532 | 75 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| € 0,5843 - € 1,9863 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
| € 0,357 - € 1,8646 | 16686 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan